text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP20/M20/C90

Description:  90D NPB FITTING M20 20MM-MET

CUP: 5020963020650

90 Degree Conduit Fitting and Elbow with Male External Thread, Nominal Conduit Size 20 Millimeters, Metric Thread Size M20, Hot Dipped Galvanised Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Couleur

Métallique

Connexion

90 degrés

Entrée du câble

Filet M20

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant