text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP20/E

Description:  PLAIN TERMINATION FOR SP20 + SN20

CUP: 5020963012167

1/2 Inch Nickel Plated Brass Conduit Terminator
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Garniture électrique

Caractéristiques spéciales

Protection UV très élevée et degré élevé de protection mécanique

Application

Protection du câble au point d'entrée/sortie du conduit

Spécifications

Matériau

bronze

Classe d'isolation

IP54

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Cote de température

Statique -50 degrés C à +300 degrés C

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant