text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP20/BL/50M

Description:  GAINE FLEX. ACIER NOIR SP20 X 50M

CUP: 5020963000034

Conduit noir à haute flexibilité, résistant aux liquides. Grosseur nominale 1/2 pouce, 20 millimètres. Diamètre extérieur 21,5 millimètres, diamètre intérieur 16,9 millimètres. Rayon de courbure 45 millimètres. Longueur 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • High flexibility
  • Medium fatigue life
  • High mechanical strength
  • Self extinguishing

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Indoors / Outdoors - Light Industrial, General Purpose, Buildings

Spécifications

Rayon

45 mm

Flexibilité

High

Matériau

Galvanized Steel Core with PVC Jacket

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Diamètre extérieur

21.5 mm

Diamètre intérieur

16.9 mm

Longueur

50 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant