n° de catalogue : SP20/BL/25M
Description: 20MM GS-PVC COAT CONDUIT 25M - BL
CUP: 5020963000027
Liquid Resistant, General Purpose, Highly Flexible Conduit, 1/2 Inch, Nominal Conduit Size 20mm, Outside Diameter 21.5mm, Inside Diameter 16.9mm, Static Bend Radius 45mm, Reel Length 25 Meters, PVC Jacket with Galvanised Steel Core, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high UV resistance
- High flexibility
- Medium fatigue life
- High mechanical strength
- Self extinguishing
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Indoors / Outdoors - Light Industrial, General Purpose, Buildings |
Spécifications
Rayon |
45 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Galvanized Steel Core with PVC Jacket |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 po |
Diamètre extérieur |
21.5 mm |
Diamètre intérieur |
16.9 mm |
Longueur |
25 m |