n° de catalogue : SP16/M20/C90
Description: 90D NPB FITTING M20 16MM-MET
CUP: 5020963028120
3/8 Inch Hot-Dip Galvanised Brass 90 Degree Conduit Fitting and Elbow with Male External Thread, Metric Thread Size M20
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Couleur |
Métallique |
Connexion |
90 degrés |
Entrée du câble |
Filet M20 |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur |
3/8 po |