text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP16/BL/10M

Description:  16MM GS-PVC COAT CONDUIT 10M - BL

CUP: 5020963001130

Liquid Resistant, General Purpose, Highly Flexible Conduit, 3/8 Inch, Nominal Conduit Size 16mm, Outside Diameter 17.0mm, Inside Diameter 13.0mm, Static Bend Radius 35mm, Reel Length 10 Meters, PVC Jacket with Galvanised Steel Core, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • High flexibility
  • Medium fatigue life
  • High mechanical strength
  • Self extinguishing

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Indoors / Outdoors - Light Industrial, General Purpose, Buildings

Spécifications

Rayon

35 mm

Flexibilité

High

Matériau

Galvanized Steel Core with PVC Jacket

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

3/8 in , 16 mm

Diamètre extérieur

17.0 mm

Diamètre intérieur

13.0 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant