text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP16/038/M

Description:  STR SWL NPB FITTING 3/8NPT 16MM-MET

CUP: 5020963016899

Adaptasteel, Straight, Multi-Part Conduit Fitting, Swivel External Male Thread, Nominal Conduit Size 16 Millimeters, Nominal Conduit Size 16mm, 3/8 Inch NPT Thread, Nominal Conduit Size 16 Millimeters, IP65, Nickel Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

For Insertion into Threaded Entries or Knockout to Connect Conduit

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Entrée du câble

3/8 pouce filet NPT

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

3/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant