text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP1424L12240

Description:  PG TRAY 4IN 24W LAD STR. 20FT

CUP: 785055416487

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 1 pre-galvanized steel straight length 4 inches side rail height 24 inches width ladder 12 inches rung spacing 240 inches length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

24 po

Longueur

240 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces