text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP1406S144

Description:  PGALV DTE 4PO 6LRG SOL 12PI

CUP: 785055415152

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câbles en acier prégalvanisé série 1. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond solide. Longueur de 144 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

6 po

Longueur

144 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces