text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP1406L12-3FR

Description:  PRE-G 4PO 6LRG ECH 12ESP 3M ECH PLA

CUP: 753554103726

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 1 pre-galvanized steel straight length 4 inches side rail height 6 inches width ladder 12 inches flat rung spacing 3 meters length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

6 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

4 pouces