text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP12G62L6NEXRF

Description:  EM UNIT SP-4X 12V NEXRF

CUP: 784170150122

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 60W, Tension DC: 12V, 120/277VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: LED, Puissance du lampe: 6W, Tension du lampe: 12V, interface du système sans fil NEXUS, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 90 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

EPD - Evago Light Slave Recessed (NGL)

DuoCompact_EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD