text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP12/BL/10M

Description:  GAINE FLEX. ACIER NOIR SP12 X 10M

CUP: 5020963003004

Conduit noir à haute flexibilité, résistant aux liquides. Grosseur nominale 5/16 pouce, 12 millimètres. Diamètre extérieur 14 millimètres, diamètre intérieur 10,3 millimètres. Rayon de courbure 30 millimètres. Longueur 10 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • High flexibility
  • Medium fatigue life
  • High mechanical strength
  • Self extinguishing

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Indoors / Outdoors - Light Industrial, General Purpose, Buildings

Spécifications

Rayon

30 mm

Flexibilité

High

Matériau

Galvanized Steel Core with PVC Jacket

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

5/16 in

Diamètre extérieur

14.0 mm

Diamètre intérieur

10.3 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant