n° de catalogue : SP10/BL/50M
Description: GAINE FLEX. ACIER NOIR SP12 X 50M
CUP: 5020963000980
Conduit noir à haute flexibilité, résistant aux liquides. Grosseur nominale 1/4 pouce, 10 millimètres. Diamètre extérieur 10 millimètres, diamètre intérieur 6,8 millimètres. Rayon de courbure 50 millimètres. Longueur 50 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high UV resistance
- High flexibility
- Medium fatigue life
- High mechanical strength
- Self extinguishing
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Indoors / Outdoors - Light Industrial, General Purpose, Buildings |
Spécifications
Rayon |
50 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Galvanized Steel Core with PVC Jacket |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/4 in , 10 mm |
Diamètre extérieur |
10.0 mm |
Diamètre intérieur |
6.8 mm |
Longueur |
25 m |