text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SP0SL

Description:  GOUJONS long simple 12- 8

CUP: 783786805013

Goujon long pour connecteurs de branchement. Un conducteur. Gamme maximum de diamètre 0,146-0,080 pouce. Dimension du goujon 1/4-20 x 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Hex design bolts are machined from high-conductivity bronze alloy.
  • Nuts and pressure bars are cold-formed from high-strength copper or copper alloy.
  • For copper to copper connections, for grounding of steel structures or transformers using one or two cables, for tapping one or two cables from bus bar.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Hex design bolts are machined from high-conductivity bronze alloy.

Application

For copper to copper connections, for grounding of steel structures or transformers using one or two cables, for tapping one or two cables from bus bar.

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E9809, CSA 6591

Dimensions

Calibre de conducteur

#12 - 8 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici