text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SNG 66

n° de catalogue : SNG66

Description:  AL SEMI EPISS 6ACSR/ 6 ACSR-TOR

CUP: 783786752928

Épissure en aluminium pour neutre mi-traction, série à matrices communes à compression. Calibres de conducteur A : #6 ACSR, #6 toronné. Conducteur B #6 ACSR, #6 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Solid Center Stops Ease Cable Insertion
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
  • All Splices Marked with Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Designed to Develop 40 Percent or More of the Conductor's Rated Strength
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation

Application

Construction d'aluminium pour une conductibilité élevée

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Côté A #6, Côté B #6

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

4-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici