text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SNG 44

n° de catalogue : SNG44

Description:  EPISSURE ALU PR NEUTRE MI-TRACTION

CUP: 783786752904

Épissure en aluminium pour neutre mi-traction, série à matrices communes à compression. Calibres de conducteur A : #4 ACSR, #4 toronné. Conducteur B #4 ACSR, #4 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Sleeves have an Internal Taper that Acts as a Funnel-Like Entrance for Easy Insertion of Conductors and Provides Stress Relief on the Conductor Strands upon Compression
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
  • All Splices Marked with Conductor Size and Die References, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Designed to Develop 95 Percent or More of the Conductor's Rated Strength
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation

Application

Construction d'aluminium pour une conductibilité élevée

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Côté A #4, Côté B #4

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

4-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici