Alternate Catalog No. : SNG 02
n° de catalogue : SNG02
Description: AL SEMI EPISS 1/0ACSR-/ 2ACSR-TOR
CUP: 783786752850
Épissure en aluminium pour neutre mi-traction, série à matrices communes à compression. Calibres de conducteur A : 1/0 ACSR, 1/0 toronné. Conducteur B #2 ACSR, #2 toronné.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Solid Center Stops Ease Cable Insertion
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
- All Splices Marked with Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Designed to Develop 40 Percent or More of the Conductor's Rated Strength
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation |
Application |
Construction d'aluminium pour une conductibilité élevée |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Côté A 1/0, Côté B #2 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
4-1/4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |