text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SNG 00

n° de catalogue : SNG00

Description:  AL EPISS COMP 1/0 ACSR-TOR

CUP: 783786752843

Épissure en aluminium pour neutre mi-traction, série à matrices communes à compression. Calibres de conducteur A : 1/0 ACSR, 1/0 toronné. Conducteur B 1/0 ACSR, 1/0 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Solid Center Stops Ease Cable Insertion
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
  • All Splices Marked with Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Designed to Develop 40 Percent or More of the Conductor's Rated Strength
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation

Application

Pour l'épissage de tous les ACSR ou tous les messagers neutres en aluminium de câbles de service triplex

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Conducteur A: ACSR 1/0, toronné 1/0, Conducteur B: ACSR 1/0, toronné 1/0

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 4-1/4 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici