n° de catalogue : SN16/BL/50M
Description: GAINE FLEX. ACIER NOIR SN16 X 50M
CUP: 5020963007378
Conduit noir à flexibilité médium, résistant aux liquides et aux solvents. Grosseur nominale 3/8 pouce, 16 millimètres. Diamètre extérieur 17 millimètres, diamètre intérieur 13 millimètres. Rayon de courbure 35 millimètres. Longueur 50 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High UV resistance
- Medium flexibility
- Medium fatigue life
- High mechanical strength
- Self extinguishing and halogen free
- Industrial
- Food Industry
- Manufacturing Areas
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection |
Application |
Indoors / Outdoors - Liquid, Abrasion and Solvent Resistant |
Spécifications
Rayon |
35 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with Polyamide/Nylon 6 Jacket |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/8 in , 16 mm |
Diamètre extérieur |
17.0 mm |
Diamètre intérieur |
13.0 mm |
Longueur |
50 m |