Alternate Catalog No. : SMSS 66 KIT
n° de catalogue : SMSS66KIT
Description: SMSS 66 KIT
CUP: 783786752812
FloodSeal Street Light Connector, Contains Oxide Inhibiting Compound HM 58, Kit Contains One (1) Aluminum Mechanical Splice, #14 - #2, Dual Rated Connector Copper and Aluminum 75 Degree C. Two Screws, One CS-2277 Rocket, One FSS 350 Cap without Liner, One FSS350 Liner, and Instruction Sheet.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#14 to #2 AL/CU AWG |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |