n° de catalogue : SM44-NEXTN
Description: COMBO SORTIE 44W
CUP: 787321177481
Unité à Combinaison "EXIT", Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 44, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, Couleur du Légende: Rouge, aucune lampe, hauteur de 11 pouces (0.917 pi, 279.4 mm., 27.94 cm, 0.279 m), longueur de 12.625 pouces (1.052 pi, 320.675 mm., 32.068 cm, 0.321 m), largeur de 5.625 pouces (0.469 pi, 142.875 mm., 14.288 cm, 0.143 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…