text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SM28-2LD1-NEXTN

Description:  COMBO SORTIE 28W 2XMR16 DEL 5W NEX

CUP: 624050065439

Unité à Combinaison "EXIT", Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 28W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, Couleur du Légende: Rouge, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence