n° de catalogue : SLWD-M506
Description: CONNECTEUR SMART LINE-90-M50-NW3
CUP: 786209971289
Coude Smart Line 90 degrés, gris, avec joint conique en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 36. Filet M50x1,5.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Easy push-in installation
- Easy re-opening with screwdriver
- Space savings due to compact design
- Self-extinguishing, free of halogens and cadmium
- Excellent impact strength
- Fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Elbows-90 Degree |
Application |
Machine Building, Installation and Construction Industries |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Classifications
Marque de produit |
PMA |