text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SLWD-M406

Description:  CONNECTEUR SMART LINE-90-M40-NW3

CUP: 786209971265

Coude Smart Line 90 degrés, gris, avec joint conique en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 36. Filet M40x1,5.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Easy push-in installation
  • Easy re-opening with screwdriver
  • Space savings due to compact design
  • Self-extinguishing, free of halogens and cadmium
  • Excellent impact strength
  • Fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Elbows-90 Degree

Application

Machine Building, Installation and Construction Industries

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Classifications

Marque de produit

PMA

Compliance and Certifications

POPs POPs 28 Compliant