Alternate Catalog No. : SLV 240-24
n° de catalogue : SLV240-24
Description: INSULATED ALUM. BAR TAPS
CUP: 783786791118
Connecteur mécanique isolé pour éclairage routier. Encapsulation de PVC transparent. Calibre de conducteurs Course (2) 4/0 - #6, dérivation (2) #4 - #14.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Rubber Insulation Ensures an Insulated Connection
- Models with Streetlight Conncectors Fit a Range of Mains and Taps.
- SLV Series Sized for a Range of Conductors - Prefect for Multiple Installation Types.
- SLV Series Features Clear PVC to Enable Safe and Time-Saving Installation.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
SLV Series features clear PVC which enables safe and time-saving installation. |
Application |
Above-Ground Applications |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Clear PVC |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |