text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SLK 60 M

n° de catalogue : SLK60M

Description:  AL MECH STREETLIGHT No10-No4

CUP: 783786752416

Nécessaire mécanique en aluminium pour réverbère. Course #10-#4 aluminium et cuivre, dérivation #10-#4 aluminium et cuivre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Housing Ensures a Fully Insulated, Watertight and Submersible Connection.
  • Safe Separations - Fuse or Connecting Link Stays in Load Side When Separated.
  • Dual-Rated for and Approved for a Wide Range of Aluminum or Copper Cable.
  • Rated for 600V, 30 Amp Maximum - Perfect for Heavy-Duty Applications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Insulating Rocket and Cap

Application

Rated 600 Volts, 60 Amps Maximum, perfect for Heavy duty applications.

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#10 to #4 AWG

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac