Alternate Catalog No. : SLK 6-8488
n° de catalogue : SLK6-8488
Description: FS IN LINE DISCONN SINGLE HOUSING
CUP: 783786752430
Nécessaire de débranchement en ligne Flood Seal. Boîtier simple.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Housing Ensures a Fully Insulated, Watertight and Submersible Connection.
- Breakaway Design Separates Under Tension So Wires Do Not Break.
- Safe Separations - Fuse or Connecting Link Stays in Load Side When Separated.
- Rated for 600V, 30 Amp Maximum - Perfect for Heavy-Duty Applications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Includes Insulated Cap and Rocket |
Application |
Rated 600 Volts, 30 Amps Maximum, perfect for heavy-duty applications. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
#14 STR AWG |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
Housing - Santoprene |
Classifications
Marque de produit |
Homac |