Alternate Catalog No. : SLK 6
n° de catalogue : SLK6
Description: CU MECH FUSEKIT INLINE FUSED 14-4
CUP: 783786752393
Nécessaire de compression en ligne, avec fusible. Bâti simple. Calibres de fils Cu #14-#10/#8-#6 toronné, #14-#8/#6-#4 massif.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Housing Ensures a Fully Insulated, Watertight and Submersible Connection.
- Breakaway Design Separates Under Tension So Wires Do Not Break.
- Safe Separations - Fuse or Connecting Link Stays in Load Side When Separated.
- Rated for 600V, 30 Amp Maximum - Perfect for Heavy-Duty Applications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Assure une connexion submersible, complètement isolée et complètement étanche |
Application |
Idéal pour les applications de service sévère |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
14-6 toronné, 14-4 massif |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |