text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SLK 22 M 10 CAB

n° de catalogue : SLK22M10CAB

Description:  ALUMINUM MECHANICAL STREETLIGHT KIT

CUP: 783786752362

Nécessaire mécanique en aluminium pour réverbère
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Housing Ensures a Fully Insulated, Watertight and Submersible Connection.
  • Safe Separations - Fuse or Connecting Link Stays in Load Side When Separated.
  • Dual-Rated for and Approved for a Wide Range of Aluminum or Copper Cable.
  • Rated for 600V, 30 Amp Maximum - Perfect for Heavy-Duty Applications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Pre-Trimmed Rockets

Application

Rated 600 Volts, 30 Amps Maximum, perfect for heavy-duty applications.

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#10 to #14 AWG

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

EPDM Rubber Rockets

Classifications

Marque de produit

Homac