Alternate Catalog No. : SLK 102 M
n° de catalogue : SLK102M
Description: MECH FUSEKIT INLINE FUSED 2-14
CUP: 783786752324
Nécessaire d"installation en ligne à gamme d"étendue variée, avec fusible. Calibre de conducteurs 1/0-#2 toronné, #2-#14 massif.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Housing Ensures a Fully Insulated, Watertight and Submersible Connection.
- Safe Separations - Fuse or Connecting Link Stays in Load Side When Separated.
- Dual-Rated for and Approved for a Wide Range of Aluminum or Copper Cable.
- Rated for 600V, 30 Amp Maximum - Perfect for Heavy-Duty Applications.
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Assure une connexion submersible, complètement isolée et complètement étanche |
|
Application |
Idéal pour les applications de service sévère |
Spécifications
|
Connexion |
Mécanique |
|
Calibre de conducteur |
1/0-#2 toronné ou #2-#14 massif |
|
Nombre de conducteurs |
2 |
|
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
|
Isolation |
Oui |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |