text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SLK 1010-60 M

n° de catalogue : SLK1010-60M

Description:  FLOOD SEAL NEC INSTALLATION-VARIEE

CUP: 783786752317

Nécessaire d"installation en ligne à gamme d"étendue variée, avec fusible. Calibre de conducteurs 1/0-#2 toronné, 1/0-#2 massif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Housing Ensures a Fully Insulated, Watertight and Submersible Connection.
  • Safe Separations - Fuse or Connecting Link Stays in Load Side When Separated.
  • Dual-Rated for and Approved for a Wide Range of Aluminum or Copper Cable.
  • Rated for 600V, 60 Amp Maximum - Perfect for Heavy-Duty Applications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Assure une connexion submersible, complètement isolée et complètement étanche

Application

Idéal pour les applications de service sévère

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0-#2 toronné ou massif

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici