text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SLAD-M329

Description:  CONNECTEUR SMART LINE-45-M32-NW2

CUP: 786209970756

Coude Smart Line 45 degrés, gris, avec joint conique en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 29. Filet M32x1,5.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Economical
  • Easy push-in installation
  • Easy re-opening with screwdriver
  • Space savings due to compact design
  • Self-extinguishing, free of halogens and cadmium
  • Excellent impact strength
  • Fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Elbows-45 Degree

Application

Machine Building, Installation and Construction Industries

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Classifications

Marque de produit

PMA

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

PMA_EPD_CON_XPCS_2411

End of Life instructions Teck Fittings

PMA_EPD_CON_PIS_PIH_2410

PMA_EPD_FIT_NVNV_MVNV_2506

EPD PMA – Fittings NVNZ