n° de catalogue : SLAD-M323
Description: CONNECTEUR SMART LINE-45-M32-NW2
CUP: 786209970749
Coude Smart Line 45 degrés, gris, avec joint conique en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 23. Filet M32x1,5.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Economical
- Easy push-in installation
- Easy re-opening with screwdriver
- Space savings due to compact design
- Self-extinguishing, free of halogens and cadmium
- Excellent impact strength
- Fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Elbows-45 Degree |
Application |
Machine Building, Installation and Construction Industries |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Classifications
Marque de produit |
PMA |