n° de catalogue : SL916-45
Description: CONDUIT EXTRA FLEX LT ACIER .547PO
CUP: 786210785165
Conduit flexible étanche en acier. Longueur de 45 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
It is Sized to Be Used with a Variety of Set-Screw and Clamp Type Fittings |
Application |
Good Mechanical Protection to Wiring |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
T&B |
Dimensions
Grosseur nominale |
0.547 in |
Longueur |
45 m |