text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SL 600 NK

n° de catalogue : SL600NK

Description:  CU TINPL COMP STACK LUG 2 HOLE 600

CUP: 783786752744

Tin Plated Copper Compression Straight and Stacking Lug Kit for Copper Terminations. Kit Contains (1) Straight Lug and (1) Stacking Lug and (2) 1/2 inch Stainless Steel Flat Washers. Straight Lug - L 600 N - Tin Plated Copper Two-Hole Straight NEMA Lugs. wire size 600 kcmil CU. Installing Dies 96, 22, 1, 1-8/1. Length 6-23/32 inch. Pad 1-23/32 inch wide x 3-1/8 inch long x 1/4 inch thick. (2) 9/16 inch holes on 1-3/4 inch center. Barrel 2-5/8 inch. CSA. UL listed. Stacking Lug - SL 600 N - Tin Plated Copper Two-Hole Stacking NEMA Lugs - stacking lug, wire size 600 kcmil Stranded CU, uses bolt size 1/2 inch. Installing Dies 1 1/8-1, 22, 96. Length 6-7/8 inch. Pad 1-23/32 inch wide x 2-13/16 inch long x 1/4 inch thick. (2) 9/16 inch Diameter holes on 1-3/4 inch center. Barrel 2-5/8 inch. UL listed.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
  • Tin Plated to Resist Corrosion.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Étamé pour résister à la corrosion. Marquée de la grosseur du conducteur et des références matrices.

Application

Pour applications générales

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre, rondelle plate en acier inoxydable

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Montage

Bolt Size 1/2 in

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

UL, CSA

Dimensions

Grosseur

Longueur de 6,75 pouces

Calibre de fils

600 kcmil