n° de catalogue : SL516-75
Description: CONDUIT EXTRA FLEX LT ACIER 5/16
CUP: 786210487267
Conduit flexible étanche en acier. Grosseur nominale 5/16 pouce. Longueur de 75 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
It is Sized to Be Used with a Variety of Set-Screw and Clamp Type Fittings |
Application |
Good Mechanical Protection to Wiring |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électro galvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
T&B |
Dimensions
Grosseur nominale |
5/16 in |
Longueur |
75 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |