text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SL 500 NK

n° de catalogue : SL500NK

Description:  CU TINPL COMP STACK LUG 2 HOLE, 500

CUP: 783786752713

Tin Plated Copper Compression Straight and Stacking Lug Kit for Copper Terminations. Kit Contains (1) Straight Lug and (1) Stacking Lug. Straight Lug - L 500 N - Tin Plated Copper Two-Hole Straight NEMA Lugs. wire size 500 kcmil CU. Installing Dies 1, 87, 251, 20. Length 6-1/16 inch. Pad 1-9/16 inch wide x 3-1/16 inch long x 7/32 inch thick. (2) 9/16 inch holes on 1-3/4 inch center. Barrel 2-3/16 inch. CSA. UL listed. Stacking Lug - SL 500 N - Tin Plated Copper Two-Hole Stacking NEMA Lugs - stacking lug, wire size 500 kcmil Stranded, uses bolt size 1/2 inch. Installing Dies TH, 87, 20, 1. Length 6-3/16 inch. Pad 1-9/16 inch wide x 2-29/32 inch long x 7/32 inch thick. (2) 9/16 inch Diameter holes on 1-3/4 inch center. Barrel 2-3/16 inch. UL listed.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
  • Tin Plated to Resist Corrosion.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Étamé pour résister à la corrosion. Marquée de la grosseur du conducteur et des références matrices.

Application

Pour applications générales

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Montage

Bolt Size 1/2 in

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

UL, CSA
UL, CSA

Dimensions

Grosseur

Longueur de 6-1/16 pouces

Calibre de fils

500 kcmil