Alternate Catalog No. : SL 500 N
n° de catalogue : SL500N
Description: COSSE EMP 2 TRS CU 500 1/2 NEMA
CUP: 783786752706
Cosse empilable deux trous en cuivre étamé à perçage NEMA. Calibre de fils 500. Grosseur de boulon 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
- Tin Plated to Resist Corrosion.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour résister à la corrosion. Marquée de la grosseur du conducteur et des références matrices. |
Application |
Pour applications générales |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
UL E9809. CSA LR35518. |
Dimensions
Grosseur |
6-1/16 pouces x 1-9/16 pouces de large |
Calibre de fils |
500 kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |