Alternate Catalog No. : SL 4/0 NK
n° de catalogue : SL4/0NK
Description: CU TINPL COMP STACK LUG 2 HOLE, 350
CUP: 783786752676
Tin Plated Copper Compression Straight and Stacking Lug Kit for Copper Terminations. Kit Contains (1) Straight Lug and (1) Stacking Lug and (2) 1/2 inch Stainless Steel Flat Washers. Straight Lug - L 4/0 N - Tin Plated Copper Two-Hole Straight NEMA Lugs. wire size 4/0 Stranded CU, 95 MM2. Installing Dies 54, 243, 15. Length 5-3/16 inch. Pad 1-3/64 inch wide x 3-1/16 inch long x 1/8 inch thick. (2) 9/16 inch holes on 1-3/4 inch center. Barrel 1-5/8 inch. CSA. UL listed. Stacking Lug - SL 4/0 N - Tin Plated Copper Two-Hole Stacking NEMA Lugs - stacking lug, wire size 4/0 Stranded CU, uses bolt size 1/2 inch. Installing Dies TW-TY, 54, 15, 5/8-1. Length 5-5/16 inch. Pad 1-3/64 inch wide x 2-13/16 inch long x 1/8 inch thick. (2) 9/16 inch Diameter holes on 1-3/4 inch center. Barrel 1-9/16 inch. UL listed.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
- Tin Plated to Resist Corrosion.
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs de fils |
|
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour résister à la corrosion. Marquée de la grosseur du conducteur et des références matrices. |
|
Application |
Pour applications générales |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Matériau |
Cuivre, rondelle plate en acier inoxydable |
|
Fini |
étamé |
|
Isolation |
non isolee |
|
Montage |
Bolt Size 1/2 in |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
|
Standard |
UL, CSA |
Dimensions
|
Grosseur |
Longueur de 5-3/16 pouces |
|
Calibre de fils |
4/0 Stranded |