text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SL 300 NK

n° de catalogue : SL300NK

Description:  CU TINPL COMP STACK LUG 2 HOLE, 300

CUP: 783786752607

Tin Plated Copper Compression Straight and Stacking Lug Kit for Copper Terminations. Kit Contains (1) Straight Lug and (1) Stacking Lug and (2) 1/2 inch Stainless Steel Flat Washers. Straight Lug - L 300 N - Tin Plated Copper Two-Hole Straight NEMA Lugs. wire size 300 kcmil CU. Installing Dies 66, 17, 781. Length 5-3/4 inch. Pad 1-1/4 inch wide x 3 inch long x 5/32 inch thick. (2) 9/16 inch holes on 1-3/4 inch center. Barrel 2 inch. CSA. UL listed. Stacking Lug - SL 300 N - Tin Plated Copper Two-Hole Stacking NEMA Lugs - stacking lug, wire size 300 kcmil Stranded CU, uses bolt size 1/2 inch. Installing Dies 781, 17, TV, 66, 11/16. Length 5-29/32 inch. Pad 1-7/32 inch wide x 2-13/16 inch long x 5/32 inch thick. (2) 9/16 inch Diameter holes on 1-3/4 inch center. Barrel 1-3/16 inch. UL listed.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
  • Tin Plated to Resist Corrosion.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Étamé pour résister à la corrosion. Marquée de la grosseur du conducteur et des références matrices.

Application

Pour applications générales

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre, rondelle plate en acier inoxydable

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Montage

Bolt Size 1/2 in

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

UL, CSA
UL, CSA

Dimensions

Grosseur

Longueur de 5,91 pouces

Calibre de fils

CU 300 kcmil