text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SL 2/0 NK

n° de catalogue : SL2/0NK

Description:  TPCU COMPR LUG KIT 2/0 2H 9/16INCH

CUP: 783786752522

Tin Plated Copper Compression Straight and Stacking Lug Kit for Copper Terminations. Kit Contains (1) Straight Lug and (1) Stacking Lug and (2) 1/2 inch Stainless Steel Flat Washers. Straight Lug L 2/0 N - Tin Plated Copper Two-Hole Straight NEMA Lugs. wire size 2/0 Stranded CU, 70 mm2. Installing Dies 45, 13, 164, 241. Length 5-1/32 inch. Pad 55/64 inch wide x 3 inch long x 7/64 inch thick. (2) 9/16 inch holes on 1-3/4 inch center. Barrel 1-1/2 inch. CSA. UL Listed. Stacking Lug SL 2/0 N - Tin Plated Copper Two-Hole Stacking NEMA Lugs - stacking lug, wire size 2/0 Stranded CU, uses bolt size 1/2 inch. Installing Dies TS, 45, 13, 9/16. Length 5-1/8 inch. Pad 55/64 inch wide x 2-13/16 inch long x 7/64 inch thick. (2) 9/16 inch Diameter holes on 1-3/4 inch center. Barrel 1-7/16 inch. UL listed.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
  • Tin Plated to Resist Corrosion.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Étamé pour résister à la corrosion. Marquée de la grosseur du conducteur et des références matrices.

Application

Pour applications générales

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Montage

Bolt Size 1/2 in

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

UL, CSA
UL, CSA

Dimensions

Grosseur

Longueur de 5,125 pouces

Calibre de fils

2/0 STR AWG