Alternate Catalog No. : SL 1/0 NK
n° de catalogue : SL1/0NK
Description: COPPER COMP STACK LUG 1/0
CUP: 783786752492
Tin Plated Copper Compression Straight and Stacking Lug Kit for Copper Terminations. Kit Contains (1) Straight Lug and (1) Stacking Lug and (2) 1/2 inch Stainless Steel Flat Washers. Straight Lug L 1/0 N - Tin Plated Copper Two-Hole Straight NEMA Lugs, wire size 1/0 Stranded Copper. Dies 42, 12, 163, 1/2. Length 4-7/8 inch. Pad 49/64 inch x 3 inch long x 7/64 inch thick. (2) 9/16 inch holes on 1-3/4 center. Barrel 1-27/64 inch long. CSA. UL listed. Stacking Lug SL 1/0 N - Tin Plated Copper Compression Stacking Lug for Copper Terminations, Two-Hole NEMA Pad, 1/0 Stranded CU, Uses 1/2 inch Bolt. Installing Dies TQ, 42, 12, 1/2. Length 5-11/64 inch. Pad 49/64 inch wide x 2-13/16 inch long x 7/64 inch thick. (2) 9/16 inch diameter holes on 1-3/4 inch center. Barrel 1-7/16 inch. CSA. UL listed.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
- Tin Plated to Resist Corrosion.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour résister à la corrosion. Marquée de la grosseur du conducteur et des références matrices. |
Application |
Pour applications générales |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre, rondelle plate en acier inoxydable |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Bolt Size 1/2 in |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 5,175 pouces |
Calibre de fils |
1/0 STR AWG |