text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SL-5

Description:  LUBRIFIANT A BASE DE SILICONE

CUP: 783786629190

Lubrifiant au silicone, 5,3 onces, pour travaux haute tension électrique
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent dielectric properties
  • Excellent oxidation resistance
  • Excellent water repellency
  • Resistant to a variety of chemicals
  • Compatiable with most plastics and rubbers
  • Use in the most harsh environments
  • Silicone compound is a specially formulated grease product containing selected silicone oils and inert silica fillers.
  • This stiff, tacky compound has excellent dielectric properties, oxidation resistance and water repellency.
  • It is essentially non-toxic and non-melting and retains it pliability even after extended service.

Descripteurs

Catégorie

Composé obturateur électrique

Caractéristiques spéciales

Spécialement pour les travaux haute tension

Application

Utiliser dans les environnements rudes

Spécifications

Contenant

Tube

Forme

Crème

Matériau

Caoutchouc de silicone

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

5.3 onces

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS

Documents/outils d'aide

SDS

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici