text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : SKB 1-4

n° de catalogue : SKB1-4

Description:  ALUM SCREW-ON TFR CONN 1 INCH STUD

CUP: 783786752188

Aluminum Keebar, Screw-on, Transformer Connector, Stud 1 Inch. 5-1/2 inch long x 2-53/64 inch tall. Stainless Steel Hardware includes (8) 1/2 inch Belleville Washers, (8) 1/2 inch Flat Washers, (8) 1/2-13 Nuts, (4) Studs. Cap and Grease. Pad is 5-1/2 inch long x 1-1/4 inch x 1/2 inch thick and has four holes tapped 1/2-13 UNC-2B on 1-3/8 inch centers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Stainless Steel Hardware included

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

5-1/2 x 2-53/64 in