Alternate Catalog No. : SKAC 500
n° de catalogue : SKAC500
Description: EPISS ALU TRACT PART COMP COND ALU
CUP: 783786752157
Épissure à gamme étendue en aluminium (compression sans matrices), Traction partielle. Calibre de conducteurs 4/0 toronné-500-477 (18/1). Longueur 8 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Conductor Sizes for Easy Identification.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Entérinée pour conducteurs en aluminium ou en cuivre. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
4/0 toronné - 477(18/1) ACSR |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |