Alternate Catalog No. : SKAC 2/0
n° de catalogue : SKAC2/0
Description: AL MULTI COMP SPLICE DIE SZ2 2/0
CUP: 783786752133
Épissure à gamme étendue en aluminium (compression sans matrices), Traction partielle. Calibre de conducteurs #2 toronné-2/0 ACSR. Longueur 6-1/2 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Conductor Sizes for Easy Identification.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Entérinée pour conducteurs en aluminium ou en cuivre. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
#2 toronné - 2/0 ACSR |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
6-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |