text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SK-CLASSIQUE

Description:  ENSEMBLE DE COSSES STA-KON

CUP: 786210876375

Ensemble de cosses et connecteurs. Contenu de l’ensemble : 36 Épissures bout à bout 2RA18X pour fils de calibres #22-#16 AWG, 36 Cosses à fourchette 18RA-8F pour fils de calibres #22-#16 AWG, 36 Cosses à fourchette 18RA-10F pour fils de calibres #22-#16 AWG, 36 Cosses à anneau 18RA-8 pour fils de calibres #22-#16 AWG, 36 Cosses à anneau 18RA-10 pour fils de calibres #22-#16 AWG, 36 Épissures bout à bout 2RB14X pour fils de calibres #16-#14 AWG, 36 Cosses à fourchette 14RB-10F pour fils de calibres #18-#14 AWG, 36 Cosses débranchables 14RB-250F pour fils de calibres #22-#18 AWG, 36 Cosses à fourchette 14RB-8F pour fils de calibres #18-#14 AWG, 36 Cosses à anneau 14RB-8 pour fils de calibres #18-#14 AWG, 36 Cosses à anneau 14RB-10 pour fils de calibres #18-#14 AWG, 25 Épissures bout à bout 2RC10X pour fils de calibres #12-#10 AWG, 25 Cosses à fourchette 10RC-8F pour fils de calibres #12-#10 AWG, 25 Cosses à anneau 10RC-10 pour fils de calibres #12-#10 AWG, 20 Connecteurs de fils RC55, 1 Outil à compression WT112M, 50 Connecteurs de fils Pro-Blu 933 bleu pour fils de calibres #22-#8 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Kit de connecteur de fils

Caractéristiques spéciales

Outil de compression WT112M inclus

Application

Pour installations résidentielles et commerciales

Spécifications

Couleur

Couleurs multiples

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Durabilité

Environmental product declaration

PL-029 Sta-Kon Non-Insulated Power Accessories

PL-029 Dragon Tooth Magnet Wire Termination Systems

PL-029 Sta-Kon Vinyl Insulated Power Accessories – Brass and Silver

PL-029 Sta-Kon nylon insulated power accessories – brass and silver

PL-029 Sta-Kon Nylon Insulated Power Accessories – Brass and Bronze

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici