text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SI400-1/2EGC

Description:  NECESSAIRE D ANCRAGE PAR POINT

CUP: 786210248288

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Ancrage pour béton de 1/2 pouce, électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Douilles

Caractéristiques spéciales

Maximum recommended load: 1000 lb. / 454 kg

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1-1/4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici