text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHWR36HBP

Description:  ECLISSE FLEX AC GALV 36PO ECHELON

CUP: 753554081710

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Échelon en acier galvanisé par trempage à chaud pour éclisse flexible. Largeur du chemin de câbles 36 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Channel Cable Tray Accessories

Special Features

Provides additional cable support

Specifications

Material

Steel

Finish

Hot-Dipped Galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Standard

UL, CSA C22.2 No 126.1
UL, CSA C22.2 No 126.1

Dimensions

Width

36 in