n° de catalogue : SHW7VTH
Description: GALV ACC 7PO ETRIER VERT QAI
CUP: 785055190455
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Étrier vertical en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 7 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |